Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Nickelé.
Nota
La partie inférieure du verrou peut être vissée ou rivée à l'huisserie.
Accessoire
Verrous quart de tour K1730.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Verrous quart de tour

Les verrous quart de tour servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Une rotation de 90° permet d'ouvrir ou de fermer le verrou. La tige transversale du pêne se déplace alors le long d'une courbe dans la partie inférieure du verrou, précontraignant ainsi le ressort. À l'extrémité de cette courbe se trouve un petit creux dans lequel s'enclenche la tige transversale. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que l'ensemble reste fermé et résiste aux vibrations.

Tous les composants du dispositif de verrouillage (pêne, rondelle de maintien et partie inférieure) sont reliés de manière imperdable au cache ou au cadre. La commande s'effectue par une fente, une empreinte cruciforme ou sans outil, à l'aide d'une poignée moletée/étoile. Le verrou quart de tour est systématiquement composé d'un verrou rotatif 1/4, d'une rondelle de maintien et d'une partie inférieure.

Découvrez notre gamme de produits