Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps : naturel.
Boulon nickelé ou poli.
Broche naturelle.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, naturel.
Nota
Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Possibilité de montage 2 pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage K1062

Découvrez notre gamme de produits