2 Résultats

Description

Matière
Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Accessoire
Verrou quart de tour K1061 ou K1558.

Découvrez notre gamme de produits