Matière
VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.
Finition
Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Insert de serrage brut.
Afficher plus
Afficher moins
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.
Finition
Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Insert de serrage brut.
Nota
En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté vis-à-vis d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le joint peut être utilisé dans les domaines d’application les plus divers.
Pour les profilés d’étanchéité et de protection des arêtes, nous recommandons de comprimer le joint à 50 % max. (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %.
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Pour les profilés d’étanchéité et de protection des arêtes, nous recommandons de comprimer le joint à 50 % max. (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %.
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +200 °C.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.