Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Plastique thermodurcissable (PA).
Finition
Noir.
Nota
Poignée d'ouverture pratique pour verrou quart de tour avec un diamètre de tête de 30 mm maxi. En cas d'utilisation de la poignée d'ouverture, la cote «A» du verrou quart de tour diminue de 2,5 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits