- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetti a sfera di precisione
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in alluminio
- Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.