Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all'abrasione, elastiche e poco rumorose. Asse avvitato.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits