Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Anello di sollevamento e staffa avvitata in acciaio.
Vite e bussola in acciaio.
Versione
Staffa di sollevamento e staffa di avvitamento forgiata e trattata termicamente ad alta resistenza. Controllo delle incrinature al 100% elettromagnetico, laccato blu.
Classe di resistenza delle viti 10.9 o superiore. Controllo delle incrinature al 100% elettromagnetico. Bussola galvanizzata.
Nota
La staffa di sollevamento è a scomparsa e permette una rotazione a 360° lasciando invariata la trazione.
I dati di portata / carico / resistenza nominale vengono indicati in modo ben visibile sulla staffa di sollevamento.
È comunque consigliabile consultare i dati riportati nella tabella.
Il carico di prova è 2,5 volte la portata consentita. La portata indicata non deve essere superata.
Fornita con viti a testa esagonale imperdibili ma smontabili. La staffa di sollevamento è conforme alla direttiva macchina ed è controllata DGUV.

Controllata a norma DIN EN 1677-1.
Il contrassegno CE è inciso sulla staffa di sollevamento.
Su richiesta
Certificato di conformità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche