- Eccellente capacità di carico
- Cambiamenti di direzione semplici
- Posizionamento preciso
Descrizione
Materiale
Cartuccia in acciaio.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con sfera bloccabile sono adatte per il trasporto e il posizionamento di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidato. Inoltre le sfere portanti possono essere utilizzate come alternativa alle sfere standard, grazie alle quali è possibile trasportare e posizionare con facilità profili bassi, ad esempio nel commercio al dettaglio, in produzione o a casa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.