Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.
Bride de fixation à souder.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits