Pièces de levier et broche de pression acier.
Finition
Pièces de levier zinguées et chromatées. Broche de pression et écrous phosphatés. Vérin poli.
Nota
Longueur de câble : 2,5 m.
Vérin pneumatique
Double effet sans amortisseur de fin de course et équipée de deux détecteurs de proximité Reed avec affichage LED.
Caractéristiques techniques pour détecteurs de proximité
Puissance max. DC = 10 W / AC = 12 VA. Tension max. de commutation 10 - 60 V, DC et AC. Puissance max. de commutation 500 mA.
Accessoire
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits