Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Montage flexible, rotation sur 125°, pour une utilisation dans des espaces restreints.
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits