3 Résultats

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

Forme C avec bielle carrée pour forces de torsion élevées.

Découvrez notre gamme de produits