Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme A
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme C
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme B
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.