Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme A
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme B
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.