3 Résultats

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

Découvrez notre gamme de produits