Matière
Corps en TPU.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Finition
Écrou moleté en étain.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Afficher plus
Afficher moins
Connecteurs à bornes à vis, forme A
à partir de
21,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme B
à partir de
25,81 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme C
à partir de
21,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme D
à partir de
32,68 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme E
à partir de
43,41 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme F
à partir de
41,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteurs à bornes à vis, forme G
à partir de
38,32 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en TPU.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Finition
Écrou moleté en étain.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Nota
Connecteurs à bornes à vis. Câble de connecteur encastré.
Câble sans PVC, silicone ni halogène.
Adaptés aux chaînes porte-câble.
Accessoires pour sauterelles avec capteur de force K1463.
Câble sans PVC, silicone ni halogène.
Adaptés aux chaînes porte-câble.
Accessoires pour sauterelles avec capteur de force K1463.
Données techniques
Section : 5 x 0,34 mm2
Tension : U max. 60 V
Courant : I max. 4 A
Résistance d'isolation : > 1GΩ
Nombre de cycles de connexion : max. 100
Degré de salissure : 3
Indice de protection : IP67
Utilisation
Les connecteurs à bornes à vis et câbles servent de ligne de raccordement pour capteurs et actionneurs.
Le blindage du câble protège contre les interférences extérieures et assure une transmission sans erreur du signal.
Le blindage du câble protège contre les interférences extérieures et assure une transmission sans erreur du signal.
Plage de température
fixe : -50 °C jusqu'à +80 °C
en mouvement : -25 °C jusqu'à +80 °C
chaîne porte-câble : -25 °C jusqu'à +80 °C
en mouvement : -25 °C jusqu'à +80 °C
chaîne porte-câble : -25 °C jusqu'à +80 °C
Indication de dessin
Forme A : douille (femelle) droite
Forme B : douille (femelle) coudée
Forme C : connecteur (mâle) droit
Forme D : connecteur (mâle) coudé
Forme E : douille (femelle) droite + douille (femelle) droite
Forme F : douille (femelle) droite + connecteur (mâle) droit
Forme G : douille (femelle) coudée + connecteur (mâle) coudé
1) Douille, 2) Connecteur
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
5 = gris (GY)
Forme B : douille (femelle) coudée
Forme C : connecteur (mâle) droit
Forme D : connecteur (mâle) coudé
Forme E : douille (femelle) droite + douille (femelle) droite
Forme F : douille (femelle) droite + connecteur (mâle) droit
Forme G : douille (femelle) coudée + connecteur (mâle) coudé
1) Douille, 2) Connecteur
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
5 = gris (GY)