Matière
Poignée en acier.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Matière
Poignée en acier.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Remarque
Les tiges pour unités de verrouillage sont vendues par paires.
Nota
La poignée avec unité de verrouillage peut être utilisée pour des tiroirs de 1,5 m de large. L'épaisseur du rail doit être d'au moins 17,5 mm. Le dispositif peut être monté dans deux positions. Montage en façade pour maintenir le tiroir en place et montage à l'arrière pour maintenir et encranter le tiroir.
À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
Sur demande
Bouton-poussoir rouge.
Accessoire
K2097.91 Kit de transformation pour unité de verrouillage.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Tiges pour unité de verrouillage.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Tiges pour unité de verrouillage.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.