- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Universels
- Montage : par l’arrière
- Forme A : convient parfaitement aux applications sans angles vifs
Description
Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Profil en aluminium poli, mat et anodisé incolore ou noir.
Sur demande
Longueurs variables.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.