Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température
Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits