- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Montage : en façade
- Coloris : noir mat, orange
Description
Matière
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Nota
L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm grâce à la flexion de la poignée.
Sur demande
Noir mat RAL 7021 ou orange.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.