Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat RAL 7021 ou orange.
Nota
L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm grâce à la flexion de la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits