2 Résultats

Description

Description du produit
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Matière
Poignée de manutention EN AW-6060.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Finition
noir ou argent.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages
Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraison
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.

Découvrez notre gamme de produits