2 Résultats

Description

Matière
Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille en inox 1.4305.
Finition
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Nota
Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages
Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).

Découvrez notre gamme de produits