Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Finition
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Nota
Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

Le trou de fixation est conçu de manière à ce que les poignées de manutention puissent être fixées avec une vis CHC ou un écrou hexagonal par l'utilisateur.
Montage
Fixation en façade ou par l'arrière.
Avantages
Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits