- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C
- Forme A : sans capuchon de recouvrement
- Montage : en façade, éléments de fixation inclus
Description
Matière
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à la température de -50 °C à +130 °C.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.