Poignée : Inox 1.4404.

Eléments de fixation : Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Montage
Fixation par l'arrière.
Contenu de la livraison
Poignée de manutention en inox (K0208).
Vis H DIN 933 (K0871).
Rondelles DIN EN ISO 7089 (K0868).
Sur demande
Longueurs spéciales.
Accessoire
Vis H à tige (K0870).
Vis H DIN 933 (K0871).
Vis H à bride (K1161).
Vis à tête bombée aplatie (K1796).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits