Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Thermoplastique (ABS).
Finition
Noir.
Nota
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 1,5 à 2 mm.
La force de serrage est de 750 N par paire dans l'acier et les boîtiers en tôle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits