Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Embout en acier inoxydable 1.4308.

Traverse en plastique renforcé de fibre de carbone (CFK).

Finition
Embout poli.
Traverse à structure CFK, laquée incolore.
Nota
Pour la fixation des poignées tubulaires, il est possible d'utiliser des vis à tête cylindrique en acier inoxydable DIN EN ISO 4762.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits