Description du produit
La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.
Matière
Tube ovale en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.
Finition
anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.
Montage
La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.
Avantages
Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Accessoire
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, avec frein-filet
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Discover our product range