Matière
Embout coudé : aluminium EN AW-6060 extrudé. Insert de jonction : Thermoplastique renforcé fibre de verre. Traverse : EN AW-6060.
Finition
Embout satiné, noir, anodisé. Insert de jonction noir. Traverse anodisée ou avec revêtement de poudre ou revêtement plastique noir, strié.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Embout coudé : aluminium EN AW-6060 extrudé. Insert de jonction : Thermoplastique renforcé fibre de verre. Traverse : EN AW-6060.
Finition
Embout satiné, noir, anodisé. Insert de jonction noir. Traverse anodisée ou avec revêtement de poudre ou revêtement plastique noir, strié.
Nota
Les poignées illustrées ci-contre sont proposées sous forme de poignées complètes, l‘option sous forme de groupes pré-montés, poignée et embout de jonction pour les tubes spécifiques au client est envisageable. La liaison entre les embouts coudés et la traverse tubulaire est étanche face aux projections d’eau et est aussi extrêmement solide.
Sur demande
Appuis pour longueur de tube plus grande.
Indication de dessin
1) Insert de jonction
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.