Matière
Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Finition
Tube ovale laqué poudre gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.
Matière
Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Finition
Tube ovale laqué poudre gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis CHC à six pans creux avec frein-filet.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis CHC à six pans creux avec frein-filet.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Montage
La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis CHC DIN à six pans creux et les vis H de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis.
Sur demande
Entraxe « A » dans différentes longueurs.
Accessoire
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme
K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Écrous H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme
K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Écrous H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.