2 Résultats

Description

Matière
Poignée : polyamide renforcé de fibres de verre.
Insert : laiton ou acier.
Tige filetée : acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.

Découvrez notre gamme de produits