Matière
Polyamide thermoplastique renforcé, gris foncé RAL 7021.
Composants en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Composants en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée
à partir de
1,22 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante, forme L : filetage
à partir de
1,57 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide thermoplastique renforcé, gris foncé RAL 7021.
Composants en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Composants en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Nota
Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.
Utilisation
Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.
Avantages
Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables (biocompatibilité).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Forme L : avec filetage