Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage
à partir de
6,74 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage
à partir de
7,02 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Éléments de manœuvre avec fonction de sécurité
Les éléments de manœuvre avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, ils peuvent être tournés librement et ne sont pas reliés au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après le relâchement grâce à un ressort.