Matière
Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant
à partir de
6,69 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne
à partir de
7,44 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé
à partir de
8,24 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé
à partir de
8,24 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage
à partir de
11,97 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée