Biopolymère, insert.
Douille en acier 5.8
Finition
Insert acier zingué passivé bleu
Hêtre naturel avec fibres ou teinté gris-noir.
Avantages
Ce biopolymère est fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Préservation des ressources fossiles non renouvelables.
Les fibres de bois sont issues à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable.
Propriétés
Bonne résistance mécanique (testé au moins avec une double sécurité).
Le biopolymère est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Convient pour les applications en extérieur (non biodégradable).
Bonne résistance contre les acides et les liquides alcalins.
Temporairement résistant aux alcools, carburants, huiles minérales et graisses.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits