- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Forme E : douille taraudée (laiton ou acier)
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Douille taraudée acier ou laiton.
Douille taraudée acier ou laiton.
Finition
Douille taraudée zinguée ou laiton naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.