Description du produit
Les pieds articulés sont composés d'une embase et d'une vis hexagonale DIN 933/ISO 4017 ou d'un écrou hexagonal, forme basse DIN 439/ISO 4035.
La longueur de la vis hexagonale est libre. Il est ainsi possible de déterminer soi-même la hauteur.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations, empêche le pied articulé de glisser et protège le sol de l'abrasion.
Matière
Embase, douille et écrou en PA6.
Plaque antidérapante en NBR.
Finition
Noir.
Nota
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d'essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l'embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Montage
1. Placer la vis hexagonale (1) ou l'écrou hexagonal (1) dans la douille (2).
2. Faire glisser l'écrou en plastique (3) le long de la vis hexagonale (1) ou de l'écrou hexagonal (1). On obtient une articulation sphérique.
3. Presser simplement et sans outil l'articulation sphérique dans l'embase (4) par le haut jusqu'au « clic ».
4. Presser la plaque antidérapante (5) dans l'embase (4) par le bas.
Contenu de la livraison
Plaque antidérapante incluse.
Vis hexagonale/écrou hexagonal non inclus.
Indication de dessin
1) Vis hexagonale/écrou hexagonal
2) Douille
3) Écrou en plastique
4) Embase
5) Plaque antidérapante
Accessoire
Vis hexagonales K0871.
Écrous hexagonaux K0700.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits