- Réglable en hauteur
- Pour sols durs et souples
- Pour tubes ronds et carrés
Description
Matière
Corps de base en polyamide.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.
La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Forme A : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.
La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Forme A : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation
Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent pour les sols durs et souples.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.