Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.

Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0427.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits