Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
Broches assorties : voir K0427.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche