- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable
- Matériau : acier ou Inox 1.4305
Description
Matière
Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Noir.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.