Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.

Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition
Themoplastique : noir. Zinc : zingué bleu. Inox : poli.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0429.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche