Materiale
Supporti piatti in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma inNBR, 70° Shore A.
Versione
Acciaio cromato. Acciaio inox lucidato.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
Supporti piatti in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma inNBR, 70° Shore A.
Versione
Acciaio cromato. Acciaio inox lucidato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Se si desidera la fornitura della base e dello stelo filettato premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo e della base con l‘aggiunta „montati“.
(ad es. K0673.10801 e K0669.080501 montati).
Nota
Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase. Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties, voir K0669.
Broches filetées assorties, voir K0669.
Indication de dessin
1) X pour taille de broche :
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.