- La poignée indexable KIPP est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Version : alésage
- Manette indexable plate pour les environnements réduits
Descrizione
Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.