Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier poli.
Inox 1.4301 grenaillé.
Inox 1.4301 grenaillé.
Afficher plus
Afficher moins
Manette conique DIN 99, forme L avec alésage
à partir de
4,23 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette conique DIN 99, forme N avec taraudage
à partir de
4,23 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier poli.
Inox 1.4301 grenaillé.
Inox 1.4301 grenaillé.
Nota
Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
Forme L : avec trou lamé
Forme N : avec taraudage
Forme N : avec taraudage