Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota
Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits