Description du produit
Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Tige filetée en inox.
Finition
Inox poli.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Éléments de manœuvre avec fonction de sécurité

Les éléments de manœuvre avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, ils peuvent être tournés librement et ne sont pas reliés au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après le relâchement grâce à un ressort.

Découvrez notre gamme de produits