Matière
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable en acier avec filetage, satinée mate
à partir de
8,06 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en acier avec filetage, à texture mate
à partir de
8,06 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753